Polska - Polski

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4

Opis produktu

CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 h, 113 lm/W, EEL F, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kod zamówienia: 48788800
Pełny kod zamówienia: 871951448788800

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GX24Q-4 Rotatable end-cap
Nominalny okres eksploatacji
30 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003576902 pdf 67.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 250.1 kB
Broszura
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003576902 pl_PL pdf 666.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003576902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003576902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4 ies 21.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB