Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3
Opis produktu
CorePro, LED, PL-T, HF, 141 mm, 15 W, LED alternative to 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 h, 108 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- GX24Q-3 Rotatable end-cap
- Nominalny okres eksploatacji
- 30 000 h
- Cykl Przełączania
- 200 000
- Lighting Technology
- LED
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 3 lata