Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
Opis produktu
CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h, 122 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- GX24Q-3 Rotatable end-cap
- Nominalny okres eksploatacji
- 30 000 h
- Cykl Przełączania
- 200 000
- Lighting Technology
- LED
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 3 lata