Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 655.5 kB
Instrukcje instalacji pdf 742.1 kB
Product-Photographs-929003576502_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003576502_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
FailureRate
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
LifetimeVsTc