Kompaktowe, kwarcowe metalohalogenkowe lampy z podwójnymi stykami
Umożliwia projektowanie kompaktowych opraw oświetleniowych z precyzyjną optyką i minimalnym rozproszeniem światła
Dobre oddawanie barw pozwala na stworzenie przyjemnej atmosfery i komfortu wizualnego dla występujących oraz dla widzów
Technologia podwójnych styków zwiększająca trwałość
Do wyboru wersje o mocy 1000 W i 2000 W
Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy