Opis produktu
(in brown Eco Packaging), L1800 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 8000 lm, 65 W, 123 lm/W, 123 lm/W, 4000 K, <5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy