Polska - Polski

Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 28 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Symetryczna, Opalizowany, IP66, IK08, TW1

WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN

Opis produktu

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 3400 lm, 28 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy, Okablowanie przelotowe 1-fazowe

Kod zamówienia: 36294699
Pełny kod zamówienia: 871016336294699

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401893080 pl_PL pdf 245.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401893080_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401893080_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN ies 36.2 kB
LDT
LDT File - WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN ldt 6.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED34S 840 PSU TW1 L1500 BN 911401893080 pdf 624.5 kB