Polska - Polski

Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 6500 K, Symetryczna, Opalizowany, IP66, IK08

WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN

Opis produktu

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 6500 K, <5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy

Kod zamówienia: 911401877480
Pełny kod zamówienia: 871016336017199

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401877480 pl_PL pdf 247.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401877480_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401877480_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN ies 38.0 kB
LDT
LDT File - WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN ldt 10.8 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED56S 865 PSU L1500 BN 911401877480 pdf 624.3 kB