Polska - Polski

Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Symetryczna, Opalizowany, IP66, IK08, TW1

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN

Opis produktu

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy, Okablowanie przelotowe 1-fazowe

Kod zamówienia: 911401876980
Pełny kod zamówienia: 871016336012699

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Nie
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wartość
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401876980 pl_PL pdf 364.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401876980_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401876980_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN ies 38.0 kB
LDT
LDT File - WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN ldt 10.8 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED56S 840 PSU TW1 L1500 BN 911401876980 pdf 624.4 kB