Philips Wodoodporna oprawa Ledinaire EcoSet, 50 W, L1500 mm, 6800 lm, 4000 K, bezprzewodowy, EcoSet, Symetryczna, Opalizowany, IP65, IK08
WT075C 68S/840 ESW L1500 EcoSet
Opis produktu
L1500 mm, poliwęglan, Szary, Sterownik bezprzewodowy do stosowania z urządzeniem EcoSet, 6800 lm, 50 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Nie
- Tier
- Wartość
- Okres gwarancji
- 5 lat