Wodoodporny zestaw Philips Ledinaire EcoSet (WT075) to wyjątkowe rozwiązanie bezprzewodowe typu plug-and-play. Ta wodoodporna oprawa oświetleniowa LED pozwala jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii w porównaniu z systemami włączanymi/wyłączanymi oraz w prosty sposób zautomatyzować oświetlenie w podziemnych garażach. Nasza najnowsza innowacja umożliwia współpracę naszych wodoodpornych opraw oświetleniowych LED z zewnętrznym czujnikiem mikrofalowym zasilanym prądem przemiennym w celu wykrywania ruchu i światła dziennego. Te dodatkowe zewnętrzne czujniki oświetlenia powodują automatyczne przyciemnianie oprawy. Konfiguracja jest bardzo prosta, lampy są gotowe do użycia zaraz po zainstalowaniu na suficie. Co więcej – Ledinaire EcoSet przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa na miejscach parkingowych. Światła pozostają przyciemnione, gdy nie są używane; umożliwiając oszczędność energii, a jednocześnie bezpieczeństwo gości na miejscach parkingowych. Korzyść dla wszystkich.
Zwiększona oszczędność energii
Dobra jakość i łatwa obsługa
Strumień świetlny: 4800 lm, 6800 lm, 4000 K
Skuteczność: do 135 lm/W