Philips Oprawa Ledinaire WL070V do montażu naściennego, 17 W, D285 mm, 1700 lm, 3000 K, IP65
WL070V LED17S/830 PSU II WH
Opis produktu
D285 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), 1700 lm, 17 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Nie
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wartość
- Okres gwarancji
- 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified