Philips Oprawa Ledinaire do montażu naściennego gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników, MDU2
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Opis produktu
poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), Programowalny czujnik ruchu i światła, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opalizowany, Symetryczne 110°, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Nie
- Okres gwarancji
- 5 lat