Polska - Polski

Philips LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, SZYBKOZŁĄCZKA | Szybkozłączka

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC

Opis produktu

200x1200 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Na powierzchni, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, Szeroki rozsył światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 76470599
Pełny kod zamówienia: 872016976470599

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401843787 pl_PL pdf 496.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire surface mounted Gen 2 Mounting Instructions pdf 1.8 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401843787_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401843787_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC zip 7.4 kB
LDT
LDT File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC ldt 8.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire surface-mounted SM060C G2 pdf 665.9 kB