Opis produktu
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biały, RAL 9003, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Romb, Akrylowe, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca światło, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 5-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca