Polska - Polski

Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 4000 K, Kąt rozsyłu światła 110°, Biel, IP20/40

DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Opis produktu

Surface-mounted, D225 mm, Metal/plastik, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Kąt rozsyłu światła 110°, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Blokowa złączka śrubowa 2-biegunowa

Kod zamówienia: 46453700
Pełny kod zamówienia: 871951446453700

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Lighting Technology
LED
Montaż
Na powierzchni
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003251832 pl_PL pdf 568.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003251832_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003251832_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225 ies 669 B

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-DN065C-G4-LED20-840-19W-220-240V-8-D225-929003251832 pdf 607.6 kB