Polska - Polski

Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 4000 K, Kąt rozsyłu światła 110°, Biel, IP20/40

DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

Opis produktu

Surface-mounted, D175 mm, Metal/plastik, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 1200 lm, 12 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Kąt rozsyłu światła 110°, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Blokowa złączka śrubowa 2-biegunowa

Kod zamówienia: 46449000
Pełny kod zamówienia: 871951446449000

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Lighting Technology
LED
Montaż
Na powierzchni
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003251632 pl_PL pdf 562.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003251632_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003251632_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175 ies 669 B

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-DN065C-G4-LED12-840-12W-220-240V-6-D175-929003251632 pdf 607.8 kB