Polska - Polski

Philips Ledinaire SlimDownlight, All-in, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Kąt rozsyłu światła 110°, Biel, IP20/44

DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD

Opis produktu

D200 mm, Metal/plastik, Biel, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Kąt rozsyłu światła 110°, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Blokowa złączka śrubowa 2-biegunowa

Kod zamówienia: 46445200
Pełny kod zamówienia: 871951446445200

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
W zestawie sterownik
Tak
Lighting Technology
LED
Montaż
Oprawa do wbudowania
Tier
Wartość
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003251432 pl_PL pdf 922.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Downlight DN065B G4 7195214 V2 online All in pdf 868.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003251432_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003251432_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD ies 663 B

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-DN065B-G4-LED20-830_840_865-19W-D200-RD-929003251432 pdf 612.7 kB