Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Kąt rozsyłu światła 110°, Biel, IP20/40

DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD

Opis produktu

D150 mm, Metal/plastik, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Kąt rozsyłu światła 110°, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Blokowa złączka śrubowa 2-biegunowa

Kod zamówienia: 46429200
Pełny kod zamówienia: 871951446429200

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
W zestawie sterownik
Tak
Typ silnika źródła światła
LED
Lighting Technology
LED
Montaż
Oprawa do wbudowania
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Instrukcje demontażu
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003250632 pl_PL pdf 716.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003250632_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003250632_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD ies 671 B

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-840-12W-220-240V-D150-RD-929003250632 pdf 608.0 kB