Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Kąt rozsyłu światła 110°, Biel, IP20/44
DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD
Opis produktu
D150 mm, Metal/plastik, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Kąt rozsyłu światła 110°, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Blokowa złączka śrubowa 2-biegunowa
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- W zestawie sterownik
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Montaż
- Oprawa do wbudowania
- Tier
- Wartość
- Okres gwarancji
- 5 lat