Philips Ledinaire Clear Accent, regulowana, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Przyciemnienie przez odcięcie fazy, Kąt rozsyłu światła 60°, Biel, IP20/65
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH
Opis produktu
Adjustable, Metal/plastik, Biel, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Kąt rozsyłu światła 60°, Przezroczyste, poliwęglan, IP20/65 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, odporność na strumień wody, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wartość
- Okres gwarancji
- 5 lat