Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 913713033566
Pełny kod zamówienia: 872790090560100

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,35 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
28 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
12

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713033566 pl_PL pdf 429.5 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713033566_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713033566_EU
Wiele zasobów - Visuals