Philips HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
Philips HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz
Dane techniczne
- Napięcie wejściowe
- 220 do 240 V
- Częstotliwość linii
- 50 to 60 Hz
- Częstotliwość wejściowa
- 50 do 60 Hz
- Prąd upływu (Max)
- 0,5 mA
- Szerokość prądu rozruchowego
- 0,35 ms
- Szczyt prądu rozruchowego (Max)
- 30 A