Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Opis produktu

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Kod zamówienia: 913700648666
Pełny kod zamówienia: 872790083417800

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego
0,250 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
18 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
28

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700648666 pl_PL pdf 229.2 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 114.0 kB
Dodatkowy arkusz danych
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 17.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700648666_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700648666_EU
Wiele zasobów - Visuals