Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HF-E 1/2 58 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 913713040966
Pełny kod zamówienia: 871829177064000

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,3 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
24 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
20

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713040966 pl_PL pdf 188.9 kB

Broszury

Dodatkowy arkusz danych
GSAD_HFETLDTL_0003-Additional datasheet PDF 369.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713040966_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713040966_EU
Wiele zasobów - Visuals