Philips HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 80972500
Pełny kod zamówienia: 872790080972500

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,35 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
45 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
12

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700626566 pl_PL pdf 224.2 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700626566_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700626566_EU
Wiele zasobów - Visuals