Philips HF-REGULATOR II Analog TL-D

Regulator HF II do lamp TL-D — przyciemnianie: następny krok w oszczędzaniu energii

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Statecznik elektroniczny HFR zmiany natężenia strumienia świetlnego używający protokołu analogowego (1–10 V) do lamp TL-D

Korzyści

  • Moc lampy można zmniejszyć od 1 do 100% dzięki analogowemu wejściu sterownika (zgodnie z normą dotyczącą urządzeń 1–10 V)

  • Zgodność z normami europejskimi i azjatyckimi; można używać w systemach oświetlenia awaryjnego

Cechy

  • Zaprogramowany start: zapłon bez migania < 0,5 sekundy; brak efektu prążkowania i stroboskopu. Podgrzewanie elektrod lampy umożliwia włączanie i wyłączanie lamp bez skracania ich okresu eksploatacji

  • Inteligentne zasilanie zapewnia stały strumień świetlny niezależnie od wahań napięcia.

Zastosowania

  • Do użytku w pomieszczeniach, do zastosowań ogólnych i zadaniowych w połączeniu z systemami sterowania oświetleniem (kontrola osobista, powiązanie ze światłem dziennym, wykrywanie ruchu)

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet HF-REGULATOR II Analog TL-D pl_PL pdf 244.8 kB

Ilustracje

Family-Photographs-HF-REGULATOR II Analog TL-D
Wiele zasobów - Visuals