Philips HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 91017230
Pełny kod zamówienia: 871150091017230

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,25 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
27 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
28

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700609466 pl_PL pdf 201.2 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700609466_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700609466_EU
Wiele zasobów - Visuals