Polska - Polski

Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 91052330
Pełny kod zamówienia: 871150091052330

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,35 mA
Szerokość prądu rozruchowego
,50 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
50 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
6

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700614066 pl_PL pdf 225.6 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 261.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700614066_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700614066_EU
Wiele zasobów - Visuals