Polska - Polski

Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 89060000
Pełny kod zamówienia: 872790089060000

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,25 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
15 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
24

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700646266 pl_PL pdf 204.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700646266_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700646266_EU
Wiele zasobów - Visuals