Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG
Dane techniczne
- Napięcie wejściowe
- 220 do 240 V
- Częstotliwość linii
- 50 to 60 Hz
- Częstotliwość wejściowa
- 50 do 60 Hz
- Szerokość prądu rozruchowego
- 0,33 ms
- Szczyt prądu rozruchowego (Max)
- 33 A
- Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
- 20