Polska - Polski

Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Opis produktu

Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Kod zamówienia: 913700652766
Pełny kod zamówienia: 872790085962100

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego
0,25 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
26 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
24

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700652766 pl_PL pdf 232.7 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700652766_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700652766_EU
Wiele zasobów - Visuals