Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 23310700
Pełny kod zamówienia: 871829123310700

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,25 mA
Szerokość prądu rozruchowego
10 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
8 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
58
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700683866 pl_PL pdf 494.9 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 117.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700683866_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700683866_EU
Wiele zasobów - Visuals