Philips HID-PV Base 70 SON C3 220-240V

Opis produktu

Philips HID-PV Base 70 SON C3 220-240V

Kod zamówienia: 913712008766
Pełny kod zamówienia: 871869653151800

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,7 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,35 ms
Prąd wejściowy (Nom)
0.36 A
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
28 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
13
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913712008766 pl_PL pdf 189.5 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HID-PV Base 70 SON C3 220-240V pdf 2.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-913712008766_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913712008766_EU
Wiele zasobów - Visuals