Philips HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
Philips HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V
Dane techniczne
- Napięcie wejściowe
- 208-240-277 V
- Częstotliwość linii
- 50 to 60 Hz
- Częstotliwość wejściowa
- 50 do 60 Hz
- Współczynnik mocy 50% obciążenia (Min)
- 0,98
- Prąd upływu (Max)
- 0,7 mA
- Szerokość prądu rozruchowego
- 0,47 ms
- Prąd wejściowy (Nom)
- 0.75 A
- Szczyt prądu rozruchowego (Max)
- 52 A
- Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
- 5
- Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
- EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL