Philips HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V

Opis produktu

Philips HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V

Kod zamówienia: 913700660361
Pełny kod zamówienia: 872790090905000

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
400 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego
1,6 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
30 A
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700660361 pl_PL pdf 257.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700660361_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700660361_EU
Wiele zasobów - Visuals