Philips BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Opis produktu

Philips BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Kod zamówienia: 913700232103
Pełny kod zamówienia: 871150074276600

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
380 do 415 V
Częstotliwość linii
50 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 Hz

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700232103 pl_PL pdf 198.9 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 pdf 3.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-913700232103_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700232103_EU
Wiele zasobów - Visuals