Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Opis produktu

Philips BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Kod zamówienia: 06384700
Pełny kod zamówienia: 871150006384700

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
380 do 415 V
Częstotliwość linii
50 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 Hz

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700217903 pl_PL pdf 199.6 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 pdf 3.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-913700217903_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700217903_EU
Wiele zasobów - Visuals