Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Opis produktu

Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Kod zamówienia: 913700217503
Pełny kod zamówienia: 871150006236900

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
230 V (domyślne) lub 240 V
Częstotliwość linii
50 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 Hz

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700217503 pl_PL pdf 199.6 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257 pdf 3.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-913700217503_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700217503_EU
Wiele zasobów - Visuals