Philips BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Opis produktu

Philips BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Kod zamówienia: 913700278026
Pełny kod zamówienia: 872790088701300

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
230 V (domyślne) lub 240 V
Częstotliwość linii
50 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 Hz

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700278026 pl_PL pdf 480.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700278026_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700278026_EU
Wiele zasobów - Visuals