Norge - Norsk

Philips DigiStreet, Road & street light, 33.5 W, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Intern (ingen ekstern tilkobling), Mellomstrålet spredning 32, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP

BGP760 LED-HB/740 II DM32 DGR MSP CLO D1

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøpt aluminium, Mørkegrå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Plugg for diameter 76 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt og konstant lyseffekt (integrert), 4900 lm, 33.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Mellomstrålet spredning 32, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 8 kV fellesmodus, Kabel, 8,0 m uten plugg, Skrukontakt

Bestillingskode: 910925867995
Full bestillingskode: 871951418215800

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED49 [LED module 4900 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925867995 no_NO pdf 262.2 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925867995_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925867995_EU
mange eiendeler - Visuals