Philips DigiStreet

Gjør byen din klar for framtiden med DigiStreet

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Den systemklare DigiStreet-arkitekturen er utviklet som din langsiktige partner og gir deg fordelene ved intelligente belysningssystemer i dag samtidig som byen din gjøres klar for nyskapningen som kommer i fremtiden. De to stikkontaktene lar deg koble direkte til CityTouch-systemet, og den er også forberedt på å koble deg til fremtidige innovasjoner innen IoT. I tillegg er hvert enkelt armatur unikt identifiserbart takket være Service tag-appen. Med en enkel skanning av en QR-kode, plassert på innsiden av mastedøren, får du umiddelbar tilgang til armaturkonfigurasjonen, noe som gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, uansett hvilket stadium i armaturens levetid. Digistreet er også utstyrt med dedikerte lysoppskrifter som: 1) opprettholder optimale økosystemer for flaggermus eller 2) bevarer en mørk nattehimmel.

Fordeler

  • Denne fremtidssikrede armaturen gjør at man enkelt kan oppgradere rett etter installasjonen eller senere med CMS-noder og sensorer som gir ny funksjonalitet.

  • Stort utvalg av linseoptikk som samsvarer med internasjonale vei- og gategeometrier

Funksjoner

  • Enkel identifisering av armaturen takket være service tag

  • Høyeffektiv – opptil 161 lm/W

Bruksområder

  • Trafikkruter og hovedveier
  • By- og boligområde
  • Bysentre og hovedgater
  • Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet DigiStreet no_NO pdf 238.8 kB
Installasjonsinstruksjoner
Mounting-Instruction-DigiStreet-Catenary pdf 1.9 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-DigiStreet
mange eiendeler - Visuals
Revit-fil
DigiStreet_Large.zip zip 12.8 MB
Revit-fil
DigiStreet_Medium.zip zip 34.7 MB
Revit-fil
DigiStreet.zip zip 43.5 MB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-DigiStreet-Medium-BGP762-Ref-910770208845 pdf 1.8 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-DigiStreet-Mini-BGP761-Ref-910925866230 pdf 1.7 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-DigiStreet-Micro-BGP760-Ref-910925863556 pdf 2.2 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-DigiStreet-Large-BGP763-Ref-910925866249 pdf 1.4 MB