Norge - Norsk

Philips CoreLine Malaga LED

Installer smarter, bli ferdig raskere. Velg langvarig pålitelighet og ytelse

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips CoreLine Malaga LED-serien består av to størrelser for gatebelysning i urbane områder. Begge bruker en Philips LED-modul som lyskilde og en Philips Xitanium-driver – en kombinasjon som gir energibesparelse på 50 %. CoreLine Malaga LED er konstruert for å oppnå størst mulig effektivitet. Den tilbyr samme ytelse som SON-T 50, 70, 100 og 150W armaturene den erstatter, og gir riktig mengde lys på riktig sted. Dessuten vil LED-modulen i CoreLine Malaga LED vare like lenge som selve armaturen, og dermed eliminere de mange lampeutskiftningene som kreves med SON-T, noe som gjør investeringen lønnsom. Takket være den forlengede kabelgjennomføringen er CoreLine Malaga LED-armaturen enkel å installere, uten behov for å åpne armaturen for å koble til strømkabelen. Samtidig kan det flate glassdekselet fjernes for å gi tilgang til driveren for vedlikehold, om nødvendig. Spesialversjoner av Malaga-belysning er tilgjengelige med tilleggsutstyr. Disse spesialversjonene produseres kun på bestilling og har lengre leveringstid. Tilvalgene inkluderer: Wide beam (DW) optikk, ekstra overspenningsvern (10 kV), Marine Salt Protection (MSP) overflatebehandling, Micro Mini Pro fotocelle 35 Lux, innebygd (glass) 6A sikring og en 3 meter ekstern tilførselskabel (H07RN-F). Ikke alle disse alternativene kan alltid kombineres. For ytterligere råd, kontakt din Philips partner.

Fordeler

  • Pålitelig kvalitet: innfatning i formstøpt aluminium og herdet, flatt glass

  • Enkel avkastning på investeringen: færre lampebytter (enn SON-T) for å spare kostnader, pluss 50 % energibesparelser som reduserer årlige driftskostnader

Funksjoner

  • Direkte 1:1-erstatning for SON-T-lamper i veibelysning, gatebelysning og urban belysning.

  • Robust design med Philips standardiserte LED-lysplattform og Philips Xitanium utendørs driver med fast utgang.

Bruksområder

  • Parkeringsplasser
  • Industriområder
  • Offentlig transport, som buss- eller trikkestopp

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CoreLine Malaga LED no_NO pdf 248.8 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1020.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CoreLine Malaga LED
mange eiendeler - Visuals
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Video
Installation video for Philips CoreLine Malaga mp4 84.2 MB