Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 25 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning, Sikkerhetsklasse II, IP65, SRG4-4
BRP101 LED44/740 II DM MSP
Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Strømforsyningsenhet (på/av), 3784 lm, 25 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Mellomstrålet spredning, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 4 kV differensialmodus og 4 kV fellesmodus, Push-in-kobling og strekkavlastning
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED44 [LED module 4400 lm]
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år