Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 69 W, 9240 lm, 3000 K, CRI70, Mellomstrålet spredning, Sikkerhetsklasse II, IP65, SRG4-4

BRP102 LED103/730 II DM MSP

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøpt aluminium, Grå, Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Strømforsyningsenhet (på/av), 9240 lm, 69 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Mellomstrålet spredning, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 4 kV differensialmodus og 4 kV fellesmodus, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 910925869872
Full bestillingskode: 872016947201300

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED103 [LED module 10300 lm]
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BRP102 LED103/730 II DM MSP txt 3.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925869872 no_NO pdf 498.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925869872_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925869872_EU
mange eiendeler - Visuals

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869872 pdf 653.7 kB