Metropole LED gen2 mastetopparmatur er den perfekte løsningen for å skape et innbydende bymiljø. Den kombinerer belysningskomfort med diskret design og avgir en behagelig, myk glød uten blending som skaper god atmosfære i alle utendørsområder. Metropole ble opprinnelig designet for 25 år siden, og har blitt fornyet med et moderne og minimalistisk design. Den nye versjonen har et moderne utseende som møter behovene til dagens byer og tettsteder. Metropole LED gen2 er designet for å avgi indirekte, symmetrisk, blendingsfritt lys fra lyskilden som er skjult i bunnen av kulen. Lyset rettes nedover av en toppreflektor, noe som reduserer lysforurensning og sikrer at lyset rettes akkurat dit det trengs. Toppreflektoren bidrar også til jevn spredning av mykt, behagelig lys uten blending. Beboere vil ikke bli forstyrret av lys som sendes ut fra armaturen, ettersom et lamellspjeld enkelt kan legges til for å forhindre at lys søles inn i boliger i nærheten. Metropole LED gen2 er tilgjengelig i varmere fargetemperaturer som minimerer forstyrrelser av nattlige dyreliv og respekterer integriteten til det omgivende miljøet. Metropole LED gen2 er designet med tanke på sirkulær økonomi. Aluminiumsdeler er laget av 88 % resirkulert materiale. Armaturen kan oppgraderes og vedlikeholdes i løpet av levetiden. Ved slutten av levetiden kan armaturen demonteres og deler resirkuleres. Metropole LED gen2 har også en topp Zhaga-D4i (ZD4i) systemklar stikkontakt, noe som gjør den kompatibel med avanserte lysstyringssystemer som Interact for økte energibesparelser.
Myk og behagelig glød uten blending
Ren, minimalistisk design som smelter diskret inn i ethvert bymiljø
Indirekte lysgenerering gir behagelig lys med en svært høy blendingsindeksklasse (D6 ved bruk av symmetrisk fordeling)
Den symmetriske fordelingen reduserer lyseffekten oppover til 5,5 % med 50 % reduksjon av ULR sammenlignet med andre armaturer med indirekte belysning