Norge - Norsk

Signify Metropole LED gen2, Post-top, 21.8 W, D484 mm; H546 mm, 2387 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Symmetrisk, Interact Ready, IACZ-4-LGR, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10

BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K

Produktbeskrivelse

Post-top, D484 mm; H546 mm, Polykarbonat, Klar, Lysegrå (RAL7035), Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Strømforsyningsenhet med DALI og SystemReady grensesnitt, Interact klar, Interact SNS210-sensor, 2387 lm, 21.8 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 4,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 919008636827
Full bestillingskode: 872016913194100

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED35 [LED module 3500 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008636827 no_NO pdf 698.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Metropole LED gen2 pdf 2.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008636827_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008636827_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K IES
Dialux
ULD File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K ULD
Relux
ROLF File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS430 LED35/830 II S GR IACZ SDM10E C4K LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration for Denmark pdf 1.3 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration for Sweden pdf 799.0 kB