Signify Metropole LED gen2, Post-top, 15.8 W, D484 mm; H546 mm, 1828 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) frittstående dimming, Symmetrisk, CLO-DDF2, Sikkerhetsklasse II, IP66, MSP, SRG6-10
BPS430LED25/830II S LO CLODDF2ASDM10EC6K
Produktbeskrivelse
Post-top, D484 mm; H546 mm, Polykarbonat, Klar, Lysegrå (RAL7035), Beskyttelsesbelegg mot saltvann, Strømforsyningsenhet med DynaDimmer og konstant lyseffekt (integrert), Konstant lyseffekt og DynaDimmer, faste forhåndsinnstillinger, versjon 2, 1828 lm, 15.8 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.003, CRI80, Symmetrisk, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvern på opptil 6 kV i differensiell modus og 10 kV i vanlig modus, Kabel, 6,0 m uten plugg, Flygende ledninger/kabler
Spesifikasjoner
- Lampefamiliekode
- LED25 [LED Module 2500 lm]
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Light source engine type
- LED
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år