Norge - Norsk

Signify Copenhagen LED gen2 mini

Copenhagen LED Gen2: tidløs design og fremtidsklar teknologi

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Den originale København-armaturen ble designet i samarbeid med Københavns byarkitektkontor på 1960-tallet med mål om å forbedre byens estetiske appell gjennom belysning. Denne tidløse armaturdesignen finnes i to typer: Copenhagen City LED Gen2 er for by- og boligområder der lyskomfort er viktig; Copenhagen LED Gen2 leverer høy ytelse for veibelysning. Den andre generasjonen av Copenhagen LED er tilgjengelig i en rekke størrelser, fra mini til mega. Dette gjør den godt egnet for alle typer bruksområder, samtidig som den sikrer at dimensjonene til armaturen og masten er godt balansert, slik at hver installasjon passer harmonisk inn i omgivelsene. Man kan få forskjellige oppheng, noe som gir en rekke monteringsalternativer for maksimal frihet ved installasjonen. Takket være den innebygde LEDGINE-O-motoren og det brede utvalget av brukstilpasset optikk, gir Copenhagen LED-armaturer den riktige mengden lys og i den riktige retningen på gaten din. Dette kan gi betydelige energibesparelser. Armaturen er tilgjengelig med én eller to Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR)-sokler, noe som gjør armaturen fremtidsklar. Dette betyr at Copenhagen LED Gen2 er klar til å kobles til avanserte kontroll- og belysningsprogramvareapplikasjoner som Interact, eller sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). Og fordi den øverste SR-sokkelen er integrert i baldakinen, har den ingen innvirkning på armaturens vakre, rene design. I tillegg er hver Copenhagen LED Gen2 BPS559-, BRS561-, BRS562- og BRS563-armatur unikt identifiserbar, takket være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode, plassert på innsiden av mastens dør eller direkte på armaturen, får du umiddelbart tilgang til armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og enklere, og lar deg opprette et digitalt bibliotek med belysningsressurser og reservedeler.

Fordeler

  • Utmerkede energibesparelser og lysfordeling takket være høy systemeffektivitet fra LEDGINE-O og et stort utvalg av optikk

  • Fremtidssikker med Zhaga-D4i SR-kontakter for tilkobling til Interact-kontroller og sensorer

Funksjoner

  • 4 størrelser (mini, liten, stor og megastor) som passer alle monteringshøyder og muligheter: sidemontering, veggarm, stolpetopp, pendlet eller midtfeste

  • Utvalg av over 50 spredningsvinkler og innvendige ventilasjonsåpninger som passer til alle typer konfigurasjoner

Bruksområder

  • Trafikkveier: motorveier, motorveier (megastore og store versjoner)
  • Store gater og industriområder (store)
  • Små gater og parkeringsplasser (små)
  • Sykkelstier, gangstier, fotgjengerfelt (mini)

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Copenhagen LED gen2 mini no_NO pdf 543.9 kB
Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Copenhagen LED gen2 mini pdf 8.7 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Copenhagen LED gen2 mini
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-Copenhagen LED gen2 mini
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental Product Declaration of Copenhagen LED gen2 mini pdf 1.2 MB