Norge - Norsk

Signify Copenhagen LED gen2 mini, Urban road & street light, 12.2 W, 1440 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nettverk, Mellomstrålet spredning 31, Interact Ready, Sikkerhetsklasse II, IP66, SRG6-6

BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyeten, Hvit, Stolpemonteringsbrakett, diameter 60 mm, Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt, Konstant lyseffekt, 1440 lm, 12.2 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Mellomstrålet spredning 31, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Overspenningsvernnivå inntil 6 kV differensialmodus og 6 kV fellesmodus, Kabel, 4,0 m uten plugg

Bestillingskode: 919008634903
Full bestillingskode: 871951413048700

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
LED15 [LED module 1500 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K txt 6.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 919008634903 no_NO pdf 266.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Copenhagen Mini pdf 1.3 MB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions Copenhagen LED gen2 mini pdf 9.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-919008634903_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-919008634903_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K IES
Dialux
ULD File - BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K ULD
Relux
ROLF File - BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K ROLFZ
LDT
LDT File - BPS559 LED15/830 II DM31 GW CLO SRTB C4K LDT